MCC101A410T3E00B
130B3186
Sinusfilter for FC 100 / FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-440 V): 160-200 kW
Nominell effekt (441-500 V): 200-250 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 410 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 1150 W
Mål HxBxD: 520 X 500 X 490 mm
Vekt: 260 kg