MCC101A260T3E00B
130B3184
Sinusfilter for FC 100 / FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-440 V): 110-132 kW
Nominell effekt (441-500 V): 132-160 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 260 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 850 W
Mål HxBxD: 520 X 500 X 400 mm
Vekt: 197 kg