MCC101A180T3E23B
130B3183
Sinusfilter for FC 100 / FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP23
Nominell effekt (380-440 V): 75-90 kW
Nominell effekt (441-500 V): 90-110 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 180 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 650 W
Mål HxBxD: 918 X 904 X 756 mm
Vekt: 237 kg