MCC101A180T3E00B
130B3182
Sinusfiltre for FC 100-, FC 200- og FC 300-serien
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-440 V): 75/90 kW
Nominell effekt (441-500 V): 90/110 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 180 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 650 W
Mål HxBxD: 580 X 420 X 301 mm
Vekt: 127 kg