MCC101A115T3E00B
130B3179
Sinusfilter for FC 100 / FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-440 V): 45-55 kW
Nominell effekt (441-500 V): 55-75 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 115 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 470 W
Mål HxBxD: 520 X 360 X 308 mm
Vekt: 95 kg