130B1241
VLT® avansert harmonisk filter – AHF 005
Danfoss Advanced Harmonic Filter er et kompakt passivt harmonisk filter
filter som er spesielt utformet for å matche Danfoss frekvensomformere
VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive og VLT® HVAC/R Drives.
Programmet tilbyr to varianter, AHF 005 og AHF 010.Tilkoblet i
fronten på Danfoss VLT®-frekvensomformeren, vil den harmoniske strømmen
forvrengningen på linjen reduseres til 5 % eller 10 % ved nominell belastning.
Spesifisering:
Nettspenning: 380-415V
Nettfrekvens: 50Hz
Merkestrøm: 66A
THDi under 5 %
Kjølekonsept: Integrert vifte med variabel hastighet
Effektivitet: > 98 %
Omgivelsestemperatur: 5-45 grader C
Kapslingstype: X4-V3 IP20 hvis
Beskyttelsesgrad: IP20 (IP21 / NEMA 1 valgfritt)
Dimensjonering:
Høyde: 621mm
Bredde: 378mm
Dybde: 338mm
Tilleggsutstyr:
IP21/NEMA1-sett for AHF3 X4: 175U3277
IP21/NEMA1-sett for AHF3 X4 med kondensatorfrakoblingsalternativ:175U5906
Bakplate for AHF X4: 130B3286