DUT-1200-6-0-P Du/dt 1200A 690V IP00
181B0760
DUT-1200-6-0-P
dU/dt-filter for VACON NX.
Spenning: 200 V til 690 V
Kontinuerlig strøm 1200 A
Maks. utgangsfrekvens: 70 Hz uten effektreduksjon / 320 Hz med effektreduksjon
Maks. koblingsfrekvens fs: 3,6 kHz ved 200 V – 500 V, 1,5 kHz ved 525 V – 690 V
Typiske tap: 980 W
Beskyttelsesgrad: IP00
Mål H x B x D: 499 x 420 x 325 mm
Vekt: 151 kg