DUT-0210-6-5-P Du/dt 210A 690V IP54
181B0762
DUT-0210-6-5-P
dU/dt-filter for VACON NX.
Spenning: 200 V til 690 V
Kontinuerlig strøm 210 A
Maks. utgangsfrekvens: 70 Hz uten effektreduksjon / 320 Hz med effektreduksjon
Maks. koblingsfrekvens fs: 3,6 kHz ved 200 V – 500 V, 1,5 kHz ved 525 V – 690 V
Typiske tap: 180 W
Beskyttelsesgrad: IP54
Mål H x B x D: 475 x 610 x 440 mm
Vekt: 75 kg