DUT-0100-6-2-P Du/dt 100A 690V IP21
181B0086
DUT-0100-6-2-P
dU/dt-filter for VACON NX.
Spenning: 200 V til 690 V
Kontinuerlig strøm 100 A
Maks. utgangsfrekvens: 70 Hz uten effektreduksjon / 320 Hz med effektreduksjon
Maks. koblingsfrekvens fs: 3,6 kHz ved 200 V – 500 V, 1,5 kHz ved 525 V -
690V
Typiske tap: 150 W
Beskyttelsesgrad: IP21
Mål H x B x D: 430 x 289 x 205 mm
Vekt: 23 kg