DUT-0080-6-0 Du/dt 80A 690V IP00
141F6835
DUT-0080-6-0
dU/dt-filter for VACON NX.
Spenning: 200 V til 690 V
Kontinuerlig strøm 80 A
Maks. utgangsfrekvens: 70 Hz uten effektreduksjon / 320 Hz med effektreduksjon
Maks. koblingsfrekvens fs: 4 kHz ved 200 V – 500 V, 2 kHz ved 525 V – 690 V
Typiske tap: 205 W
Beskyttelsesgrad: IP00
Mål H x B x D: 265 x 241 x 135 mm
Vekt: 13,1 kg