DUT-0055-6-0 Du/dt 55A 690V IP00
141F6834
DUT-0055-6-0
dU/dt-filter for VACON NX.
Spenning: 200 V til 690 V
Kontinuerlig strøm 55 A
Maks. utgangsfrekvens: 70 Hz uten effektreduksjon / 320 Hz med effektreduksjon
Maks. koblingsfrekvens fs: 4 kHz ved 200 V – 500 V, 2 kHz ved 525 V – 690 V
Typiske tap: 175 W
Beskyttelsesgrad: IP00
Mål H x B x D: 220 x 205 x 130 mm
Vekt: 9,1 kg