DUT-0034-6-2-P, Du/dt 34A 690V IP21
181B0273
DUT-0034-6-2-P
dU/dt-filter for VACON NX.
Spenning: 200 V til 690 V
Kontinuerlig strøm 34 A
Maks. utgangsfrekvens: 70 Hz uten effektreduksjon / 320 Hz med effektreduksjon
Maks. koblingsfrekvens fs: 3,6 kHz ved 200 V – 500 V, 1,5 kHz ved 525 V – 690 V
Typiske tap: 85 W
Beskyttelsesgrad: IP21
Mål H x B x D: 265 x 195 x 145 mm
Vekt: 8,6 kg