DUT-0012-6-0 Du/dt 12A 690V IP00
141F6832
DUT-0012-6-0
dU/dt-filter for VACON NX.
Spenning: 200 V til 690 V
Kontinuerlig strøm 12 A
Maks. utgangsfrekvens: 70 Hz uten effektreduksjon / 320 Hz med effektreduksjon
Maks. koblingsfrekvens fs: 4 kHz ved 200 V – 500 V, 2 kHz ved 525 V – 690 V
Typiske tap: 70 W
Beskyttelsesgrad: IP00
Mål H x B x D: 155 x 120 x 103 mm
Vekt: 2,4 kg