DU/DT FILTER
181B0261
DUT-0420-6-0-P
dU/dt-filter for VACON NX.
Spenning: 200 V til 690 V
Kontinuerlig strøm 420 A
Maks. utgangsfrekvens: 70 Hz uten effektreduksjon / 320 Hz med effektreduksjon
Maks. koblingsfrekvens fs: 3,6 kHz ved 200 V – 500 V, 1,5 kHz ved 525 V – 690 V
Typiske tap: 450 W
Beskyttelsesgrad: IP00
Mål H x B x D: 349 x 300 x 228 mm
Vekt: 52 kg