Legg til garanti
Produktet er lagt i handlekurven
141F1370 er lagt i handlekurven
Velg en garanti fra listen nedenfor for å bruke den på frekvensomformeren. Husk at du bare kan velge én garanti, og hvis du har flere omformere, vil den samme garantien være knyttet til hver omformer. Vær oppmerksom på at du ikke kan endre antall frekvensomformere etter at garantien er vedlagt.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Vi kunne dessverre ikke finne noen utvidede garantialternativer for produktet ditt.
Du kan enten prøve igjen senere eller kontakte kundeservice for ytterligere hjelp.
Du kan enten prøve igjen senere eller kontakte kundeservice for ytterligere hjelp.
Slett liste
Slett produkter
Gi nytt navn til listen
Skape ny liste
Kopiere produkter
Forleng utløpsdatoen
Rediger kommentar
Legg til kommentar
Du er på vei og makulere listen somn kan innholde produkter. Vær oppmerksom på at denne handlingen ikke kan angres
Du er i ferd med å slette varer fra en produktliste. Vær oppmerksom på at denne handlingen ikke kan angres
Utløpsdatoen for listen er forlenget 90 dager
SIN-0600-5-0-P,SINE-filt 600A 500V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0600-5-0-P,SINE-filt 600A 500V IP00
141F1370
SIN-0600-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 600 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 1500 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 492 x 515 x 445 mm
Weight: 220 kg