DC filter 1150A 1200V Pt100 WF
181B5988
FLU-LDC-1150-6-0-CPT
DC-filter for energilagringsapplikasjon, med PT100-temperaturfølere.
Væskekjøling (WF).
FLU-LDC-1150-6-0-CPT
DC-filter for energilagringsapplikasjon, med PT100-temperaturfølere.
Væskekjøling (WF).
Bruttovekt | 471 kg |
Nettovekt | 411 kg |
Volume | 0.847 m3 |
EAN | 5715253345598 |
Bruttovekt | 471 kg |
Nettovekt | 411 kg |
Volume | 0.847 m3 |
EAN | 5715253345598 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | DC filter |
Protection Class | IP00 |