MCC101A4K5T3E00A
130B2406
Sinusfilter for FC 100 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 1,1 – 1,5 kW
Nominell effekt (200-240 V): 0,55 – 0,75 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 4,5 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 120 Hz
Maks. Effekttap: 70 W
Mål HxBxD: 200 (259) * X 75 X 205 mm
Vekt: 3,3 kg