MCC101A17KT3E00A
130B2411
Sinusfilter for FC 100, FC 200 og FC 300
Beskyttelsesgrad: IP00
Nominell effekt (380-500 V): 5,5 – 7,5 kW
Kontinuerlig nominell strøm: 17 A.
Maks. Utgangsfrekvens: 100 Hz
Maks. Effekttap: 125 W
Mål HxBxD: 268 (322) * X 130 X 205 mm
Vekt: 7,8 kg