LCL-0170-6-A-0-R011-T LCL 170A 690V
141F1214
Dette produktet er utgått.
LCL-0170-6-A0R011T
LCL-0170-6-A0R011T
Bruttovekt | 214 kg |
Nettovekt | 198 kg |
Volume | 0 l |
Bruttovekt | 214 kg |
Nettovekt | 198 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter, Forced cooled |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter, Forced cooled |
Protection Class | IP00 |