Bruttovekt |
0 kg |
Nettovekt |
0 kg |
Bruttovekt |
0 kg |
Nettovekt |
0 kg |
Volume |
0 l |
Extended Warranty
Extended Warranty Months |
72 Months |
Extended Warranty Site |
DrivePro ExWarr Work Shop |
Extended Warranty Months |
72 Months |
Extended Warranty Site |
DrivePro ExWarr Work Shop |
Family Class for Frequency Converter
Nettspenning |
380-500 V AC |
Nominell strøm |
16 A 24.2 A 30.8 A 31 A 16.7 A 24 A |
Produktfunksjon |
3~ |
Produkttype |
Frequency converter,air-cooled |
Nettspenning |
380-500 V AC |
Nominell strøm |
16 A 24.2 A 30.8 A 31 A 16.7 A 24 A |
Produktfunksjon |
3~ |
Produkttype |
Frequency converter,air-cooled |
Services for FC 100 SERIES
Rammestørrelse |
B2 B3 B4 B1 |
RFI Hardware |
(H) H-type |
Services for FC 101 SERIES
Effektstørrelse |
90 KW 37 KW 75 KW 30 KW 55 KW 45 KW |
Effektstørrelse |
90 KW 37 KW 75 KW 30 KW 55 KW 45 KW |
Services for FC 103 SERIES
Produktserie |
VLT Refrigeration Drive |
Rammestørrelse |
B2 B3 B4 B1 |
Spare part - RFI Hardware |
(H) H-type |
Produktserie |
VLT Refrigeration Drive |
Rammestørrelse |
B2 B3 B4 B1 |
Spare part - RFI Hardware |
(H) H-type |
Services for FC 200 SERIES
Rammestørrelse |
B2 B3 B4 B1 |
RFI Hardware |
(H) H-type |
Services for FC 300 SERIES
Rammestørrelse |
B2 B3 B4 B1 |
RFI Hardware |
(H) H-type |
Services for FC 322 SERIES
RFI Filter |
IRM for IT Nett + A1 (HJ) NAMUR Terminaler (HK) NAMUR Terminaler (HL) RCD for TN/TT + NAMUR (HM) RCD for TN/TT + NAMUR (HN) IRM for IT Mains + NAMUR (HP) IRM for IT Mains + NAMUR RFI Kl. A1 / B RFI for IT Nett RFI Kl. A1/B rcl RFI Kl. A1 (H5) Marinefilter RFI for Marine Uten RFI filter RCD for TN/TT Nett RCD for TN/TT + A1 IRM for IT Nett |
Skapstørrelse |
(B2) (B3) (B4) (B1) |
VLT Aqua Drive |
(322) Advanced version |
RFI Filter |
IRM for IT Nett + A1 (HJ) NAMUR Terminaler (HK) NAMUR Terminaler (HL) RCD for TN/TT + NAMUR (HM) RCD for TN/TT + NAMUR (HN) IRM for IT Mains + NAMUR (HP) IRM for IT Mains + NAMUR RFI Kl. A1 / B RFI for IT Nett RFI Kl. A1/B rcl RFI Kl. A1 (H5) Marinefilter RFI for Marine Uten RFI filter RCD for TN/TT Nett RCD for TN/TT + A1 IRM for IT Nett |
Skapstørrelse |
(B2) (B3) (B4) (B1) |
VLT Aqua Drive |
(322) Advanced version |
Services for FC 360 SERIES
Effektstørrelse |
37 KW / 50 HK 45 KW / 60 HK 55 KW / 75 HK 75 KW / 100 HK 30 KW / 40 HK |
Effekt |
Høy overlast |
Effektstørrelse |
37 KW / 50 HK 45 KW / 60 HK 55 KW / 75 HK 75 KW / 100 HK 30 KW / 40 HK |
SERVICES for FC-321
Rammestørrelse |
B2 B3 B4 B1 |
VLT Produktserie |
321 |
Services for FCD 302 SERIES
DrivePro-kategori |
Utvidet garanti |
Nominell effekt |
(P1K1) 1,1 kW / 1,5 HK (PK37) 0,37 kW / 0,5 HK (P2K2) 2,2 kW / 3,0 HK (PK75) 0,75 kW / 1,0 HK (P3K0) 3,0 kW / 4,0 HK (P1K5) 1,5 kW / 2,0 HK (PK55) 0,55 kW / 0,75 HK |
DrivePro-kategori |
Utvidet garanti |
Nominell effekt |
(P1K1) 1,1 kW / 1,5 HK (PK37) 0,37 kW / 0,5 HK (P2K2) 2,2 kW / 3,0 HK (PK75) 0,75 kW / 1,0 HK (P3K0) 3,0 kW / 4,0 HK (P1K5) 1,5 kW / 2,0 HK (PK55) 0,55 kW / 0,75 HK |
SERVICES FOR MCD 500 SERIES
Merkestrøm |
141A 131A 84A 195A 360A 380A 215A 105A 68A 245A (0396) 0396A 89A (0331) 0331A |
Byggestørrelse |
G1 G2 G3 |
Merkestrøm |
141A 131A 84A 195A 360A 380A 215A 105A 68A 245A (0396) 0396A 89A (0331) 0331A |
SERVICES FOR MCD 600 SERIES
Kapsling |
(S1) Rammestørrelse 1 (S2) Rammestørrelse 2 |
Nominell strøm |
(0244) 244 A (0069) 69 A (0144) 144 A (0086) 86 A (0194) 194 A (0171) 171 A (0129) 129 A (0108) 108 A |
Kapsling |
(S1) Rammestørrelse 1 (S2) Rammestørrelse 2 |
Nominell strøm |
(0244) 244 A (0069) 69 A (0144) 144 A (0086) 86 A (0194) 194 A (0171) 171 A (0129) 129 A (0108) 108 A |
SERVICES FOR VACON 100 X
/Input type |
-3L |
/Mains Voltage |
208–240 Vac 380-480 Vac |
/Input type |
-3L |
/Mains Voltage |
208–240 Vac 380-480 Vac |
Skapstørrelse |
MM 06 |
SERVICES FOR VACON NXLM
/Product Group |
NXP - Produktutvalg NXS - Produktutvalg |
/Product Group |
NXP - Produktutvalg NXS - Produktutvalg |
Skapstørrelse |
Ramme 06 |
SERVICES FOR VXS100