Bruttovekt |
0 kg |
Nettovekt |
0 kg |
Bruttovekt |
0 kg |
Nettovekt |
0 kg |
Volume |
0 l |
Extended Warranty
Extended Warranty Months |
72 Months |
Extended Warranty Site |
DrivePro ExWarr Work Shop |
Extended Warranty Months |
72 Months |
Extended Warranty Site |
DrivePro ExWarr Work Shop |
Family Class for Frequency Converter
Nettspenning |
380-500 V AC |
Nominell strøm |
3,0 A 1,3 A 4,0 A 10.6 A 2,4 A 3.4 A 12,5 A 3.5 A 1,8 A 7,2 A 4.6 A 5,6 A 9,2 A 6.6 A 7.5 A |
Produktfunksjon |
3~ |
Produkttype |
Frequency converter,air-cooled |
Nettspenning |
380-500 V AC |
Nominell strøm |
3,0 A 1,3 A 4,0 A 10.6 A 2,4 A 3.4 A 12,5 A 3.5 A 1,8 A 7,2 A 4.6 A 5,6 A 9,2 A 6.6 A 7.5 A |
Produktfunksjon |
3~ |
Produkttype |
Frequency converter,air-cooled |
SERVICES FOR FC 051 SERIES
Effektstørrelse |
0.18 KW 5.5 KW 3.7 KW 4.0 KW 2.2 KW 3.0 KW 1.5 KW 18.5 KW 15 KW 0.37 KW 0.25 KW 0.75 KW 22 KW 11 KW |
Micro Drive-serie |
(051) 51 |
Rammestørrelse |
M1-RAMME M2-RAMME M3-RAMME M4-RAMME M5-RAMME |
Effektstørrelse |
0.18 KW 5.5 KW 3.7 KW 4.0 KW 2.2 KW 3.0 KW 1.5 KW 18.5 KW 15 KW 0.37 KW 0.25 KW 0.75 KW 22 KW 11 KW |
Micro Drive-serie |
(051) 51 |
Rammestørrelse |
M1-RAMME M2-RAMME M3-RAMME M4-RAMME M5-RAMME |
Services for FC 100 SERIES
Rammestørrelse |
A1 A2 A3 A4 A5 |
Rammestørrelse |
A1 A2 A3 A4 A5 |
RFI Hardware |
(H) H-type |
Services for FC 101 SERIES
Effektstørrelse |
18.5 KW 15 KW 8.0 kW(For LD-302 and MLD302) (P10K) 10 KW (N10K) 10 KW (N8K0) 8.0 KW 11 KW 22 KW |
Effektstørrelse |
18.5 KW 15 KW 8.0 kW(For LD-302 and MLD302) (P10K) 10 KW (N10K) 10 KW (N8K0) 8.0 KW 11 KW 22 KW |
Services for FC 103 SERIES
Produktserie |
VLT Refrigeration Drive |
Rammestørrelse |
A1 A2 A3 A4 A5 |
Spare part - RFI Hardware |
(H) H-type |
Produktserie |
VLT Refrigeration Drive |
Rammestørrelse |
A1 A2 A3 A4 A5 |
Spare part - RFI Hardware |
(H) H-type |
Services for FC 200 SERIES
Rammestørrelse |
A1 A2 A3 A4 A5 |
Rammestørrelse |
A1 A2 A3 A4 A5 |
RFI Hardware |
(H) H-type |
Services for FC 280 SERIES
Effektstørrelse |
(P18K) 18,5 kW / 25 HK (P15K) 15 kW / 20 HK (P11K) 11 kW / 15 HK (P22K) 22 kW / 30 HK |
Produktgruppe |
VLT® Midi Drive FC- |
Effektstørrelse |
(P18K) 18,5 kW / 25 HK (P15K) 15 kW / 20 HK (P11K) 11 kW / 15 HK (P22K) 22 kW / 30 HK |
Produktgruppe |
VLT® Midi Drive FC- |
Services for FC 300 SERIES
Rammestørrelse |
A1 A2 A3 A4 A5 |
Rammestørrelse |
A1 A2 A3 A4 A5 |
Services for FC 322 SERIES
RFI Filter |
IRM for IT Nett + A1 (HJ) NAMUR Terminaler (HK) NAMUR Terminaler (HL) RCD for TN/TT + NAMUR (HM) RCD for TN/TT + NAMUR (HN) IRM for IT Mains + NAMUR (HP) IRM for IT Mains + NAMUR RFI Kl. A1 / B RFI for IT Nett RFI Kl. A1/B rcl RFI Kl. A1 (H5) Marinefilter RFI for Marine Uten RFI filter RCD for TN/TT Nett RCD for TN/TT + A1 IRM for IT Nett |
Skapstørrelse |
(A1) (A2) (A3) (A4) (A5) |
VLT Aqua Drive |
(322) Advanced version |
RFI Filter |
IRM for IT Nett + A1 (HJ) NAMUR Terminaler (HK) NAMUR Terminaler (HL) RCD for TN/TT + NAMUR (HM) RCD for TN/TT + NAMUR (HN) IRM for IT Mains + NAMUR (HP) IRM for IT Mains + NAMUR RFI Kl. A1 / B RFI for IT Nett RFI Kl. A1/B rcl RFI Kl. A1 (H5) Marinefilter RFI for Marine Uten RFI filter RCD for TN/TT Nett RCD for TN/TT + A1 IRM for IT Nett |
Skapstørrelse |
(A1) (A2) (A3) (A4) (A5) |
VLT Aqua Drive |
(322) Advanced version |
Services for FC 360 SERIES
DrivePro-kategori |
Utvidet garanti |
Effekt |
Høy overlast |
Effektstørrelse |
18,5 KW / 25 HK 15 KW / 20 HK 11 KW / 15 HK 22 KW / 30 HK |
DrivePro-kategori |
Utvidet garanti |
Effekt |
Høy overlast |
Effektstørrelse |
18,5 KW / 25 HK 15 KW / 20 HK 11 KW / 15 HK 22 KW / 30 HK |
SERVICES for FC-321
Rammestørrelse |
A2 A3 A4 A5 |
VLT Produktserie |
321 |
Services for iC2 Micro Drive
/Frame designation |
MA05a |
/Product group |
iC2-Micro |
SERVICES FOR MCD 500 SERIES
Byggestørrelse |
G1 |
Merkestrøm |
37A 53A 21A 43A |
SERVICES FOR MCD 600 SERIES
Kapsling |
(S1) Rammestørrelse 1 |
Nominell strøm |
(0034) 34 A (0020) 20 A (0042) 42 A (0063) 63 A |
Kapsling |
(S1) Rammestørrelse 1 |
Nominell strøm |
(0034) 34 A (0020) 20 A (0042) 42 A (0063) 63 A |
SERVICES FOR VACON 100 X
/Input type |
-3L |
/Mains Voltage |
208–240 Vac 380-480 Vac |
/Input type |
-3L |
/Mains Voltage |
208–240 Vac 380-480 Vac |
Skapstørrelse |
MM 05 MM 04 |
SERVICES FOR VACON NXLM
/Product Group |
NXP - Produktutvalg NXS - Produktutvalg |
Skapstørrelse |
Ramme 05 Ramme 04 |
/Product Group |
NXP - Produktutvalg NXS - Produktutvalg |
Skapstørrelse |
Ramme 05 Ramme 04 |
SERVICES FOR VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES
Effektstørrelse |
18,5 kW / 25 HK 18,5 kW /25 HK 15 kW / 20 HK 22 kW /30 HK 11 kW /15 HK 15 kW /20 HK 22 kW / 30 HK 11 kW / 15 HK |
Effektstørrelse |
18,5 kW / 25 HK 18,5 kW /25 HK 15 kW / 20 HK 22 kW /30 HK 11 kW /15 HK 15 kW /20 HK 22 kW / 30 HK 11 kW / 15 HK |
SERVICES FOR VXS100
Skapstørrelse |
Frame 04 Frame 05 |
Skapstørrelse |
Frame 04 Frame 05 |