134U8949
OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1B1801XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, maks 2,3 KW (V210),
31,13, 40 mm, Rustfritt stål,
Med CSA/UL, Vertikal, motor opp, 180V DC brems (400V AC),
Terminalboks
VLT® OneGearDrive er et fleksibelt, energieffektivt omformersystem som
reduserer antall omformervarianter betydelig i et typisk anlegg for
næringsmiddelindustri eller materialhåndtering. Dette gir svært
reduserte driftskostnader og betydelige energibesparelser.
Merk: Hvis en momentarm er nødvendig, kan den bestilles som tilbehør.