134X4095
OGDSK205K921302L06RXTB1P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, maks 2,3 KW (V210),
5,92, 30 mm, Rustfritt stål,
Uten CSA/UL, Horis., tilk opp el. ned, Uten brems,
Terminalboks
VLT® OneGearDrive er et fleksibelt, energieffektivt omformersystem som
reduserer antall omformervarianter betydelig i et typisk anlegg for
næringsmiddelindustri eller materialhåndtering. Dette gir svært
reduserte driftskostnader og betydelige energibesparelser.
Merk: Hvis en momentarm er nødvendig, kan den bestilles som tilbehør.