OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

134U8186

OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk, maks 2,3 KW (V210),
14,13, 40 mm, Rustfritt stål,
Uten CSA/UL, Horis., tilk opp el. ned, Uten brems,
Motor+plugg+tilk, u. kabl

Modellkode: OGDHK214K131402L06RXS21P2A9010H1BXXXXXXX

Produktdetaljer

Bruttovekt 25 kg
Nettovekt 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710108042264

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariant H Hygienisk
Tannhjultype K Konisk tannhjul
Størrelse 2 V210
Girforhold 14K13 14,13
Design utgående aksel 1 Hul aksel
Størrelse utgående aksel 40 40 mm
Materiale utgående aksel 2 Rustfritt stål
Motorstørrelse L06 maks 2,3 KW (V210)
Reservert RX RX Reservert X
Motortilkopling S2 Motor+plugg+tilk, u. kabl
Tilkobling posisjon 1 Topp
Installasjonsposisjon P2 Horis., tilk opp el. ned
Overflatebelegg A Aseptisk
RAL-fargekode 9010 Standard hvit
Smøremidler H1 Olje av matvkalitet
Brems BXXX Uten brems
CSA / UL X Uten CSA/UL
Reservert A X Reservert A
Reservert B X Reservert B
Reservert C X Reservert C
Typekode del 1 OGDHK214K131402L06RXS21P2
Typekode del 2 A9010H1BXXXXXXX
Produktstandard NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 OGDHK214K131402L06RXS21P2
Modelcode02 A9010H1BXXXXXXX
Beregnet bruttovekt [kg] 25
Beregnet nettovekt [kg] 24
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality