134X1642
OGDHK205K921402L06RXS31P3A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisk, maks 2,3 KW (V210),
5,92, 40 mm, Rustfritt stål,
Uten CSA/UL, Vertikal, motor opp, Uten brems,
plugg+tilkobling+5m kabel
VLT® OneGearDrive er et fleksibelt, energieffektivt omformersystem som
reduserer antall omformervarianter betydelig i et typisk anlegg for
næringsmiddelindustri eller materialhåndtering. Dette gir svært
reduserte driftskostnader og betydelige energibesparelser.
Merk: Hvis en momentarm er nødvendig, kan den bestilles som tilbehør.