FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U2997

Frekvensomformere
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 kW / 3,0 HK, Trefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Bremsechopper, Uten display
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
Integrert CAN Open
Rammestørrelse: K1
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.29 kg
Nettovekt 2.86 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990160

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® Midi Drive FC 280

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Midi Drive FC-
Produktserie 280 280
Effektstørrelse P2K2 2,2 kW / 3,0 HK
Spennings- T4 Trefase 380-480 VAC
Kapsling E20 IP20 / Chassis
RFI støyfilter H1 EMC-kat. C1 (200V) / C2 (400V)
Brems og stopp B Bremsechopper
Display X Uten display
Belegg C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Ingen tilpasning
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Spesialversjon SXXX Siste utgave std.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
Styrekort A6 Integrert CAN Open
Rammestørrelse K1 K1
Produktkode 1 FC-280P2K2T4E20H1BXC
Produktkode 2 XXXSXXXXA6
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Material Gross Weight 3.29
Material Net Weight 2.86
Intermittent Current (HO) [A] 8.5
Intermittent Current (HO) [A] 8.5
Continuous Current (HO) [A] 5.3
Continuous Current (HO) [A] 4.8
Power Loss HO [W] 74
kVA 3.7
Power 160% (HO) [KW] 2.2
Height [mm] 210
Width w/ no C options [mm] 75
Depth [mm] 168
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-280P2K2T4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSXXXXA6

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality