132F0009
Frekvensomformere
FC-051PK37T2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HK, Trefase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (kabellen)(C1)
Ingen bremsechopper
Uten lokalt kontrollpanel
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
M1-RAMME
Andre alternativer i henhold til modellkode
VLT® Micro Drive er en generell omformer som kan styre AC-motorer opp til 22,0 kW. Dette er en liten omformer med maksimal styrke og pålitelighet. VLT® Micro Drive er produsert med tanke på miljøet og oppfyller kravene i RoHS-direktivet.
Merk: Bestill LCP-displayet separat som tilbehør.