FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0028

FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Frekvensomformere
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HK, Trefase
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (kabellen)(C1)
Bremsechopper
Uten lokalt kontrollpanel
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
M3-RAMME
Andre alternativer i henhold til modellkode

Modellkode: FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Produktdetaljer

Bruttovekt 3.563 kg
Nettovekt 3.26 kg
Volume 11.211 l
EAN 5702427357600

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive-serie 051 51
Nominell effekt P5K5 (P5K5) 5,5 KW / 7,5 HK
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380 - 480 VAC
Skap E20 (E20) IP20 / Chassis
RFI filter H3 RFI klasse A1/B (kabellen)(C1)
Brems – Sikkerstopp B Bremsechopper
LCP X Uten lokalt kontrollpanel
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg X Ikke nettstrøm-opsjon
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Prog.vareversj. SXXX Siste utgave std. SW.
Rammestørrelse M3 M3-RAMME
Typekode del 1 FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovekt [kg] 3.3
Beregnet nettovekt [kg] 3
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality