132F0007
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Frekvensomformere
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HK, Enfase
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (kabellen)(C1)
Bremsechopper
Uten lokalt kontrollpanel
Belagt PCB, Ikke nettstrøm-opsjon
M3-RAMME
Andre alternativer i henhold til modellkode
VLT® Micro Drive er en generell omformer som kan styre AC-motorer opp til 22,0 kW. Dette er en liten omformer med maksimal styrke og pålitelighet. VLT® Micro Drive er produsert med tanke på miljøet og oppfyller kravene i RoHS-direktivet.
Merk: Bestill LCP-displayet separat som tilbehør.