AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X3295

Dette produktet er utgått.

Advanced Active Filter AAF
380-480 VAC, 310amp korrigering, IP54 / Type 12,
RFI klasse A1, Nettst Frakobling+sikring
AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Modellkode: AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovekt 557 kg
Nettovekt 460 kg
Volume 1458.65 l
EAN 5710107051144

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Produktvisning (bryter) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe AAF Advanced Active Filter AAF
VLT-serien 006 006
Nominell strøm A310 310amp korrigering
Fase T Trefase
Nettspenning 4 380-480 VAC
Kapsling E54 IP54 / Type 12
RFI støyfilter H4 RFI klasse A1
Brems – Sikkerstopp X Ingen bremsechopper
Display G Grafisk kontrollpanel
Lakkering PCB C Belagt PCB
Nettforsyningsvalg 3 Nettst Frakobling+sikring
Tilpasning A X Standard kabelinnføringer
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwarereutgave SXXX Siste utgave std. SW.
Software Språkpakke X Standard språkpakke
A Opsjon AX Uten A opsjoner
B Opsjon BX Uten B-opsjon
C0 opsjoner MCO CF Aktiv Filter Guard
C1 opsjoner X Ingen C1 opsjon
C-opsjon programvare XX Ingen programvareopsjon
D Opsjon DX Ingen D opsjon
Rammestørrelse E1 (E1) E1-ramme
Typekode del 1 AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Typekode del 2 BXCFXXXDX
Produktstandard NO_VIEW NO VIEW
Beregnet bruttovekt [kg] 575
Beregnet nettovekt [kg] 453
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalt fabrikk ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 AAF006A310T4E54H4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Anbefalt fabrikk ERR01

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality