134X1475
VLT® DriveMotor FCP 106
7,5 KW / 10 HK, Trefase 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integrert RFI Class A1/B
Uten opsjon
Rammestørrelse: MH3
Danfoss VLT® DriveMotor FCP 106 er en frittstående
omformer som kan monteres på en hvilken som helst
standard induksjons- eller permanentmagnetmotor.
PCP 106 gir effektiv motorstyring i området
0,55–7,5 kW, med et bredt spekter av standard
integrerte pumpe- og viftefunksjoner.
Merk: Bestill FCP 106 adapterplate eller
FCP 106 veggmonteringsplate separat som tilbehør.