134H1653
FCD302P1K5T4B66H1X3FMECFXXPXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,5 kW / 2,0 HK, 380-480VAC (Trefaset), Std. svart IP66/NEMA4X,
RFI klasse A1/C2, Ingen brems, Kompl. stor frittstående, 40 mm braketter,
Metriske gjeng, Servicebryter nettst side, Med displaykontakt
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplett omformer konstruert for desentral montering. Den kan monteres på maskinen/veggen, nær motoren eller direkte på motoren. Den desentrale utformingen reduserer behovet for sentrale kontrollpaneler, og plasskrevende motorstyreskap elimineres. I tillegg reduseres behovet for lange skjermede motorkabler betydelig.