131X7667
FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
1,1 kW / 1,5 HK, 380-480VAC (Trefaset), Std. svart IP66/NEMA4X,
RFI klasse A1/C2, Ingen brems, Kompl. lite frittstående, Uten braketter,
Metriske gjeng, Uten bryteropsjon, Med displaykontakt
VLT® Decentral Drive FCD 302 er en komplett omformer konstruert for desentral montering. Den kan monteres på maskinen/veggen, nær motoren eller direkte på motoren. Den desentrale utformingen reduserer behovet for sentrale kontrollpaneler, og plasskrevende motorstyreskap elimineres. I tillegg reduseres behovet for lange skjermede motorkabler betydelig.