Tilbehør til desentrale frekvensomformere

Viser 62 produkt (er)

130B1078

VLT® Control Panel LCP 102, graphical

LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66

130B1100

VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Gir bred kompatibilitet, høy grad av tilgjengelighet, støtte for alle de
viktigste PLC leverandørene og kompatibilitet med fremtidige versjoner.
Rask og effektiv kommunikasjon, transparent installasjon, avansert
diagnose og parametrisering samt automatisk konfigurering av prosessdata
med GSD-filer. Asyklisk parametrisering med PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive
eller Danfoss FC profile state-maskiner, PROFIBUS DP-V1, Master Class 1
og 2.

130B1107

LCP102 Control Panel for FC100/200/300

Grafisk betjeningsenhet LCP102 Opplyst grafisk display med enkel
tekst. Støtter alle språk og tegn. Hurtigmenyen
idriftsetting.Lagre og kopiere parametersett.Online-hjelp for hver
funksjon

Vis: