The MBV 3000 test valve is designed for test ofthe Danfoss cartridge pressure transmitterswithin the marine industry.The main advantage is the ability to test theoperating transmitter through the testconnection. A built-in shut-off valve gives thepossibility to maintain transmitter withouthaving to drain the system. After thetransmitter is tested, the valve is manually reopenedand the transmitter is again connectedto the system.
Viser 132 produkt (er)
Brytertilbehør, LUFTKLOKKE FOR RT 113
LUFTKLOKKE FOR RT 113, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10
Reservedeler, RT, SPDT-bryter
Type: Reservedeler, Brukt til produkt: RT, Typedesign: SPDT-bryter, SPDT-bryter
Reservedeler, RT, SPST-bryter
Type: Reservedeler, Brukt til produkt: RT, Typedesign: SPST-bryter, SPST-bryter
Reservedeler, RT, SPDT-bryter
Type: Reservedeler, Brukt til produkt: RT, Typedesign: SPDT-bryter, SPDT-bryter
Reservedeler, RT, SPDT-bryter
Type: Reservedeler, Brukt til produkt: RT, Typedesign: SPDT-bryter, SPDT-bryter
Brytertilbehør, Klammebånd
Typedesign: Klammebånd, Deler inkludert: 1x skrue 4x20, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10
Brytertilbehør, RED.NIPPEL M/PAKN. RT
RED.NIPPEL M/PAKN. RT, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 5
Brytertilbehør, Følerlomme
Typedesign: Følerlomme, Brukt til produkt: RT; KP, Følerlommelengde min. [mm]: 465, Trykkinntak kobl. type: G, Trykkinntak kobl. størrelse [tommer]: 1/2, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12
Brytertilbehør, MUTTER MED SVEISENIPPEL 3/8"RG
MUTTER MED SVEISENIPPEL 3/8"RG, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 5