HPV22, 22 mm utvendig komprimering, Sko

087N6597

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

HPV22, 22 mm 2 port ekstern kompresjons ventilhus skotype

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.452 Kilogram
Nettovekt 0.452 Kilogram
Volume 1.031 Liter
EAN 5013567062225

 

Category name 2 Port Valve Body
Description HPV22, 22 mm 2 port ekstern kompresjons ventilhus skotype
Differansetrykk [bar] [Maks.] 1 bar
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Driftstrykk [bar] [Maks.] 10 bar
Garanti [år] 2
Kvs-verdier [m³/h] 8.2 m³/h
Lukkemetode Sko
Produktbeskrivelse HPV22
Produktgruppe Zone Valves
SCIP dossier nr. 118d4a5e-3889-4161-bf50-87ac156c3fbf
SCIP dossier produktnavn H-Series Valves
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningsregulering Åpne/lukk
Type HPV Shoe
Ventilstørrelse og tilkobling 22 mm utvendig komprimering

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality