Vis mer
Apparatkontroller

Viser 26 produkt (er)

077B0020

Termostat, B0

Type: B0, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: 3.5, Varm frakobling [°C]: -3, Kald innkobling [°C]: -4.5, Kald frakobling [°C][°C]: -11.8, Kapillarrørlengde [mm]: 1000

077B0021

Termostat, B0

Type: B0, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: -2, Varm frakobling [°C]: -11, Kald innkobling [°C]: -9.7, Kald frakobling [°C][°C]: -21, Kapillarrørlengde [mm]: 1000

077B0025

Termostat, B0

Type: B0, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Frysere uten alarm, Varm innkobling [°C]: -15, Varm frakobling [°C]: -23, Kald innkobling [°C]: -21.9, Kald frakobling [°C][°C]: -32, Kapillarrørlengde [mm]: 800

077B0027

Termostat, B0

Type: B0, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Flaskekjølere, Varm innkobling [°C]: 15.2, Varm frakobling [°C]: 9, Kald innkobling [°C]: 8, Kald frakobling [°C][°C]: 0.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1200

077B0028

Termostat, B0

Type: B0, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Flaskekjølere, Varm innkobling [°C]: 10.5, Varm frakobling [°C]: 5, Kald innkobling [°C]: 3, Kald frakobling [°C][°C]: -4.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1200

077B0033

Termostat, B0

Type: B0, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: 2.5, Varm frakobling [°C]: -5, Kald innkobling [°C]: -13.5, Kald frakobling [°C][°C]: -24.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1200

077B0102

Termostat, B0

Type: B0, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Iskremskap, Varm innkobling [°C]: -7.5, Varm frakobling [°C]: -15, Kald innkobling [°C]: -22, Kald frakobling [°C][°C]: -33.1, Kapillarrørlengde [mm]: 2000

077B0155

Termostat, B0

Type: B0, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Flaskekjølere, Varm innkobling [°C]: 10.5, Varm frakobling [°C]: 5.2, Kald innkobling [°C]: -1, Kald frakobling [°C][°C]: -8.5, Kapillarrørlengde [mm]: 2000

077B0220

Termostat, B02

Type: B02, Typedesign: Standard termostat, Brukt til produkt: Absorbasjonskjølere, Varm innkobling [°C]: 3.5, Varm frakobling [°C]: -1, Kald frakobling [°C][°C]: -13, Kald frakobling [°C][°C]: -13, Kapillarrørlengde [mm]: 1200

077B0455

Termostat, B045

Varm innkobling [°C]: 7, Varm frakobling [°C]: -3, Kapillarrørlengde [mm]: 1000

Vis: