Kuldemiddelfordelere

Viser 2 produkt (er)

069G000702

Kjølemedium-fordeler, RD 21, 2 stk., 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Inntaksstørrelse [tommer]: 1/2 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 1/4 in, Antall hull: 2, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5

069G000703

Kjølemedium-fordeler, RD 21, 3 stk., 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Inntakskoblingstype: LODDING, ODM, Inntaksstørrelse [tommer]: 1/2 in, Utløpsstørrelse [tommer]: 1/4 in, Antall hull: 3, Maks. driftstrykk [bar]: 49, Dysestørrelse [mm]: 5