Thermal actuators, TWA-V, RAV; VMT, Supply voltage [V] AC: 230, NO, 0.95 m
088H3123
NRF: 8505189
TWA-V NO 230V
TWA-V NO 230V
Bruttovekt | 0.151 Kg |
Nettovekt | 0.15 Kg |
Volume | 0.397 Liter |
EAN | 5702420050126 |
Bruttovekt | 0.151 Kg |
Nettovekt | 0.15 Kg |
Volume | 0.397 Liter |
EAN | 5702420050126 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-V NO 230V |
Endebryter | Nei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellengde [m] | 0.95 m |
Koblingsstørrelse |
RAV VMT |
Produktgruppe | Thermal actuators |
SCIP dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier produktnavn | "Thermal was actuator (TWA)" |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 2 W |
Type | TWA-V |
Ventilfunksjon | NO (Normalt åpen) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-V NO 230V |
Endebryter | Nei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellengde [m] | 0.95 m |
Koblingsstørrelse |
RAV VMT |
Produktgruppe | Thermal actuators |
SCIP dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier produktnavn | "Thermal was actuator (TWA)" |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 2 W |
Type | TWA-V |
Ventilfunksjon | NO (Normalt åpen) |