Termiske aktuatorer, TWA-V, RAV; VMT, Forsyningsspenning [V] AC: 230, NC (Normalt lukket), 0.95 m
088H3122
NRF: 8505188
TWA-V NC 230V
TWA-V NC 230V
Bruttovekt | 0.144 Kg |
Nettovekt | 0.144 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702420049526 |
Bruttovekt | 0.144 Kg |
Nettovekt | 0.144 Kg |
Volume | 0.402 Liter |
EAN | 5702420049526 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-V NC 230V |
Endebryter | Nei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellengde [m] | 0.95 m |
Koblingsstørrelse |
RAV VMT |
Produktgruppe | Thermal actuators |
SCIP dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier produktnavn | "Thermal was actuator (TWA)" |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 2 W |
Type | TWA-V |
Ventilfunksjon | NC (Normalt lukket) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-V NC 230V |
Endebryter | Nei |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellengde [m] | 0.95 m |
Koblingsstørrelse |
RAV VMT |
Produktgruppe | Thermal actuators |
SCIP dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier produktnavn | "Thermal was actuator (TWA)" |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 2 W |
Type | TWA-V |
Ventilfunksjon | NC (Normalt lukket) |