Thermal actuators, TWA-L, RAVL, Supply voltage [V] AC: 230, NC, 0.95 m
088H3132
NRF: 8505193
TWA-L NC 230V
TWA-L NC 230V
Bruttovekt | 0.15 Kg |
Nettovekt | 0.138 Kg |
Volume | 0.403 Liter |
EAN | 5702420049502 |
Bruttovekt | 0.15 Kg |
Nettovekt | 0.138 Kg |
Volume | 0.403 Liter |
EAN | 5702420049502 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-L NC 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellengde [m] | 0.95 m |
Koblingsstørrelse | RAVL |
Produktgruppe | Thermal actuators |
SCIP dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier produktnavn | "Thermal was actuator (TWA)" |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 2 W |
Type | TWA-L |
Ventilfunksjon | NC (Normalt lukket) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-L NC 230V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellengde [m] | 0.95 m |
Koblingsstørrelse | RAVL |
Produktgruppe | Thermal actuators |
SCIP dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier produktnavn | "Thermal was actuator (TWA)" |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømforbruk [W] | 2 W |
Type | TWA-L |
Ventilfunksjon | NC (Normalt lukket) |