Gulvvarmestyring, Danfoss Icon, Dial romtermostat, 230.0 V, På veggen
088U1005
Danfoss Icon DIAL, 230 V , PÅVEGG 86x86
Danfoss Icon DIAL, 230 V , PÅVEGG 86x86
Bruttovekt | 0.11 kg |
Nettovekt | 0.1 kg |
EAN | 5702425129889 |
Bruttovekt | 0.11 kg |
Nettovekt | 0.1 kg |
EAN | 5702425129889 |
Adaptiv læring | Nei |
Aktuator på radiator | Nei |
Antall brytere maks | 5 |
Beskrivelse | Danfoss Icon DIAL, 230 V , PÅVEGG 86x86 |
Borte-inngang | Nei |
Dual mode | Nei |
Forsyningsspenning [V] | 230 V |
Grensesnitt | Kablet 230V |
Gulvføler aktivert | Nei |
Installasjon | På veggen |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kapasitiv berøring | Nei |
Kjøleinngang | Nei |
Lydløs betjening | Ja |
NC/NO | Ja |
Passer i bryterrammer | Nei |
Planlegging | Nei |
Produktgruppe | Gulvvarmestyring |
PWM | Nei |
Temperaturbegrensning | Ja |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Temperatursenkingsknapp | Nei |
Termisk tilb.føring | Ja |
Type | Danfoss Icon |
Varmereguleringstype | Dial romtermostat |
Ventilmosjonering | Nei |
Adaptiv læring | Nei |
Aktuator på radiator | Nei |
Antall brytere maks | 5 |
Beskrivelse | Danfoss Icon DIAL, 230 V , PÅVEGG 86x86 |
Borte-inngang | Nei |
Dual mode | Nei |
Forsyningsspenning [V] | 230 V |
Grensesnitt | Kablet 230V |
Gulvføler aktivert | Nei |
Installasjon | På veggen |
IP-beskyttelsesklasse | IP 21 |
Kapasitiv berøring | Nei |
Kjøleinngang | Nei |
Lydløs betjening | Ja |
NC/NO | Ja |
Passer i bryterrammer | Nei |
Planlegging | Nei |
Produktgruppe | Gulvvarmestyring |
PWM | Nei |
Temperaturbegrensning | Ja |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Maks.] | 30 °C |
Temperaturinnstillingsområde [°C] [Min.] | 5 °C |
Temperaturkontroll | Ja |
Temperatursenkingsknapp | Nei |
Termisk tilb.føring | Ja |
Type | Danfoss Icon |
Varmereguleringstype | Dial romtermostat |
Ventilmosjonering | Nei |