PFM 100

003L8260

PFM 100, måleinstrument brukes for differansetrykkmåling

Produktdetaljer

Bruttovekt 1.574 Kg
Nettovekt 0.32 Kg
Volume 7.9 Liter
EAN 5702420119403

 

Description PFM 100, måleinstrument brukes for differansetrykkmåling
In scope of WEEE and contain batteries No
Medietemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -5 °C
Produktetikett Yes
Produktgruppe Manual balancing
SCIP dossier nr. 9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc
SCIP dossier produktnavn 003L8260
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trykk [bar] [Maks.] 10 bar
Trykk [bar] [Min.] 0 bar
Trykktilslutningstype R21
Type PFM 100

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality