LENO MSV-BD, DN 15, Utvendige gjenger
003Z4101
NRF: 8552079
MSV-BD DN 15, utvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
MSV-BD DN 15, utvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil
Bruttovekt | 0.84 Kg |
Nettovekt | 0.772 Kg |
Volume | 2.201 Liter |
EAN | 5702420084602 |
Bruttovekt | 0.84 Kg |
Nettovekt | 0.772 Kg |
Volume | 2.201 Liter |
EAN | 5702420084602 |
Avstengningsfunksjon | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-BD DN 15, utvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 2.5 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstillingsskala | Ja |
Kvs-verdier [m³/h] | 3 m³/h |
Materiale i ventilhus | DZR-messing |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Produktgruppe | Manual balancing |
SCIP dossier nr. | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
SCIP dossier produktnavn | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tappefunksjon | Ja |
Testplugger | Med testplugger |
Tilkoblinger | G ¾ A |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Trykklasse | PN 20 |
Type | LENO MSV-BD |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 15 |
Avstengningsfunksjon | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-BD DN 15, utvendig gjenge, manuell forhåndsinnstillingsventil |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 2.5 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Innstillingsskala | Ja |
Kvs-verdier [m³/h] | 3 m³/h |
Materiale i ventilhus | DZR-messing |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Produktgruppe | Manual balancing |
SCIP dossier nr. | 35d16385-2142-475f-afb7-d3dbdff39012 |
SCIP dossier produktnavn | MSV-BD DN15-DN50 (1) |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tappefunksjon | Ja |
Testplugger | Med testplugger |
Tilkoblinger | G ¾ A |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Trykklasse | PN 20 |
Type | LENO MSV-BD |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 15 |