AB-QM, DN 65, Med testplugger, Flens
003Z0773
AB-QM DN 65, med tre testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi
AB-QM DN 65, med tre testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi
Bruttovekt | 38.6 Kg |
Nettovekt | 38.6 Kg |
Volume | 88.8 Liter |
EAN | 5710104034089 |
Bruttovekt | 38.6 Kg |
Nettovekt | 38.6 Kg |
Volume | 88.8 Liter |
EAN | 5710104034089 |
Aktuatortilslutning | Danfoss standard |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 65, med tre testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi |
Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale i ventilhus | Gråjern (EN-GJL-250) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Nominell mengde [m³/h] | 20 m³/h |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier nr. | b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155 |
SCIP dossier produktnavn | AB-QM DN65-150 |
Slag [mm] | 15 mm |
Starttrykk [kPa] | 30 KPa |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testplugger | Med testplugger |
Tilkoblingstyper | Flens |
Trykklasse | PN 16 |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 65 |
Versjon | AB-QM |
Aktuatortilslutning | Danfoss standard |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 65, med tre testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi |
Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale i ventilhus | Gråjern (EN-GJL-250) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Nominell mengde [m³/h] | 20 m³/h |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier nr. | b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155 |
SCIP dossier produktnavn | AB-QM DN65-150 |
Slag [mm] | 15 mm |
Starttrykk [kPa] | 30 KPa |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testplugger | Med testplugger |
Tilkoblingstyper | Flens |
Trykklasse | PN 16 |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 65 |
Versjon | AB-QM |