AB-QM, DN 200, Høy flyt, Med testplugger, Flens
003Z0717
AB-QM DN 200 HF, med tre testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi
AB-QM DN 200 HF, med tre testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi
Bruttovekt | 253.6 Kg |
Nettovekt | 253 Kg |
Volume | 700.8 Liter |
EAN | 5702425082139 |
Bruttovekt | 253.6 Kg |
Nettovekt | 253 Kg |
Volume | 700.8 Liter |
EAN | 5702425082139 |
Aktuatortilslutning | Danfoss standard |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 200 HF, med tre testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi |
Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale i ventilhus | Gråjern (EN-GJL-250) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Nominell mengde [m³/h] | 270 m³/h |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier nr. | 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c |
SCIP dossier produktnavn | AB-QM DN 125 - 250 |
Slag [mm] | 30 mm |
Starttrykk [kPa] | 60 KPa |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningstype | Høy flyt |
Testplugger | Med testplugger |
Tilkoblingstyper | Flens |
Trykklasse | PN 16 |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 200 |
Versjon | AB-QM |
Aktuatortilslutning | Danfoss standard |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 200 HF, med tre testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi |
Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale i ventilhus | Gråjern (EN-GJL-250) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Nominell mengde [m³/h] | 270 m³/h |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier nr. | 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c |
SCIP dossier produktnavn | AB-QM DN 125 - 250 |
Slag [mm] | 30 mm |
Starttrykk [kPa] | 60 KPa |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningstype | Høy flyt |
Testplugger | Med testplugger |
Tilkoblingstyper | Flens |
Trykklasse | PN 16 |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 200 |
Versjon | AB-QM |