AB-QM, DN 10, Uten testplugger, Utvendige gjenger
003Z1201
AB-QM DN 10, uten testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi
AB-QM DN 10, uten testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi
Bruttovekt | 0.36 Kg |
Nettovekt | 0.35 Kg |
Volume | 0.958 Liter |
EAN | 5710104029283 |
Bruttovekt | 0.36 Kg |
Nettovekt | 0.35 Kg |
Volume | 0.958 Liter |
EAN | 5710104029283 |
Aktuatortilslutning | M30 x 1.5 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 10, uten testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi |
Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale i ventilhus | DZR-messing (CW 602N) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Nominell mengde [m³/h] | 0.275 m³/h |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier nr. | 7954ce13-9b8a-4b7b-9268-7bfd0d5a0e02 |
SCIP dossier produktnavn | AB-QM DN10 |
Slag [mm] | 2.25 mm |
Starttrykk [kPa] | 16 KPa |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testplugger | Uten testplugger |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Trykklasse | PN 16 |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 10 |
Versjon | AB-QM 3.0 |
Aktuatortilslutning | M30 x 1.5 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 10, uten testplugger, trykkuavhengig mengdebegrensnigsventi |
Differansetrykk [kPa] [Maks.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiale i ventilhus | DZR-messing (CW 602N) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Nominell mengde [m³/h] | 0.275 m³/h |
Produktgruppe | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier nr. | 7954ce13-9b8a-4b7b-9268-7bfd0d5a0e02 |
SCIP dossier produktnavn | AB-QM DN10 |
Slag [mm] | 2.25 mm |
Starttrykk [kPa] | 16 KPa |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Testplugger | Uten testplugger |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Trykklasse | PN 16 |
Type | AB-QM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilstørrelse | DN 10 |
Versjon | AB-QM 3.0 |