VMV, 4.00 m³/h, Rp 3/4, RAV

065F0020

NRF: 8550209

VMV PN16 20/4 3-veis innvendig gjenging, RAV akseltapp

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.64 Kg
Nettovekt 0.64 Kg
Volume 0.869 Liter
EAN 5702420012452

 

Alternativt materiale Glykolvann, opp til 30 %
Antall porter 3
Bruksområde Oppvarming og kjøling
China RoHS compliance Out of scope
Description VMV PN16 20/4 3-veis innvendig gjenging, RAV akseltapp
Diameter [mm] 20 mm
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] 0.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funksjon Blandeventil
Funksjon 2 Skilleventil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitasjonfaktor 0.5
Koblingsstørrelse Rp 3/4
Kontrollfaktor 1:30
Kvs-verdier [m³/h] 4 m³/h
Lekkasjeomløpsport maks. [% Kvs] 0.1 %
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] 0.05
Materiale i spindel Rustfritt stål
Materiale i ventilhus Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5)
Materiale i ventilkonus EPDM
Materiale i ventilsete Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5)
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Middels pH [Maks.] 10
Middels pH [Min.] 7
Monteringsversjon Gratis
Nominelt trykk [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 10
Produktgruppe Motorized control valves
SCIP dossier nr. 28f7d450-e1cc-4af9-b597-79f1bc394483
SCIP dossier produktnavn 065F0020
Slag [mm] 2.1 mm
Spindelposisjon B-AB (normalt åpen)
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.] 0.5 bar
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.] 0.5 bar
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Strømningskarakteristikk Cirka lineær
Tilkoblingstype til ventil RAV
Tilkoblingstyper Innvendige gjenger
Tillatt media District heating/cooling circulation water
Type VMV
UK RoHS compliance Out of scope

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality