VMV, 12.00 m³/h, G 2 A, M30
065F6040
NRF: 8544087
VMV PN16 40/12 3-veis/utvendig gjenging, M30 akseltapp
VMV PN16 40/12 3-veis/utvendig gjenging, M30 akseltapp
Bruttovekt | 1.825 Kg |
Nettovekt | 1.786 Kg |
Volume | 2.025 Liter |
EAN | 5702421603888 |
Bruttovekt | 1.825 Kg |
Nettovekt | 1.786 Kg |
Volume | 2.025 Liter |
EAN | 5702421603888 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 3 |
Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VMV PN16 40/12 3-veis/utvendig gjenging, M30 akseltapp |
Diameter [mm] | 40 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funksjon | Blandeventil |
Funksjon 2 | Skilleventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitasjonfaktor | 0.5 |
Koblingsstørrelse | G 2 A |
Kontrollfaktor | 1:30 |
Kvs-verdier [m³/h] | 12 m³/h |
Lekkasjeomløpsport maks. [% Kvs] | 0.1 % |
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | 0.05 |
Materiale i spindel | Rustfritt stål |
Materiale i ventilhus | Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5) |
Materiale i ventilkonus | EPDM |
Materiale i ventilsete | Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Gratis |
Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
Slag [mm] | 3.3 mm |
Spindelposisjon | B-AB (normalt åpen) |
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Cirka lineær |
Tilkoblingstype til ventil | M30 |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Type | VMV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 3 |
Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VMV PN16 40/12 3-veis/utvendig gjenging, M30 akseltapp |
Diameter [mm] | 40 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funksjon | Blandeventil |
Funksjon 2 | Skilleventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitasjonfaktor | 0.5 |
Koblingsstørrelse | G 2 A |
Kontrollfaktor | 1:30 |
Kvs-verdier [m³/h] | 12 m³/h |
Lekkasjeomløpsport maks. [% Kvs] | 0.1 % |
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | 0.05 |
Materiale i spindel | Rustfritt stål |
Materiale i ventilhus | Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5) |
Materiale i ventilkonus | EPDM |
Materiale i ventilsete | Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Gratis |
Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
Slag [mm] | 3.3 mm |
Spindelposisjon | B-AB (normalt åpen) |
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Cirka lineær |
Tilkoblingstype til ventil | M30 |
Tilkoblingstyper | Utvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Type | VMV |
UK RoHS compliance | Out of scope |