VMV, 10.00 m³/h, Rp 1 1/4, RAV
065F0032
NRF: 8550214
VMV PN16 32/10 3-veis innvendig gjenging, RAV akseltapp
VMV PN16 32/10 3-veis innvendig gjenging, RAV akseltapp
Bruttovekt | 1.246 Kg |
Nettovekt | 1.246 Kg |
Volume | 1.625 Liter |
EAN | 5702420007380 |
Bruttovekt | 1.246 Kg |
Nettovekt | 1.246 Kg |
Volume | 1.625 Liter |
EAN | 5702420007380 |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 3 |
Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VMV PN16 32/10 3-veis innvendig gjenging, RAV akseltapp |
Diameter [mm] | 32 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funksjon | Blandeventil |
Funksjon 2 | Skilleventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitasjonfaktor | 0.5 |
Koblingsstørrelse | Rp 1 1/4 |
Kontrollfaktor | 1:30 |
Kvs-verdier [m³/h] | 10 m³/h |
Lekkasjeomløpsport maks. [% Kvs] | 0.1 % |
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | 0.05 |
Materiale i spindel | Rustfritt stål |
Materiale i ventilhus | Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5) |
Materiale i ventilkonus | EPDM |
Materiale i ventilsete | Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Gratis |
Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
Slag [mm] | 3.1 mm |
Spindelposisjon | B-AB (normalt åpen) |
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Cirka lineær |
Tilkoblingstype til ventil | RAV |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Type | VMV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Alternativt materiale | Glykolvann, opp til 30 % |
Antall porter | 3 |
Bruksområde | Oppvarming og kjøling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VMV PN16 32/10 3-veis innvendig gjenging, RAV akseltapp |
Diameter [mm] | 32 mm |
Differensialtrykkområde [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funksjon | Blandeventil |
Funksjon 2 | Skilleventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitasjonfaktor | 0.5 |
Koblingsstørrelse | Rp 1 1/4 |
Kontrollfaktor | 1:30 |
Kvs-verdier [m³/h] | 10 m³/h |
Lekkasjeomløpsport maks. [% Kvs] | 0.1 % |
Maks. lekkasje gjennom port [% Kvs] | 0.05 |
Materiale i spindel | Rustfritt stål |
Materiale i ventilhus | Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5) |
Materiale i ventilkonus | EPDM |
Materiale i ventilsete | Rød bronse, mat. nr.. 2.1096.1 (RG5) |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | 2 °C |
Middels pH [Maks.] | 10 |
Middels pH [Min.] | 7 |
Monteringsversjon | Gratis |
Nominelt trykk [bar] | 16 bar |
PN alternativt VSP | 10 |
Produktgruppe | Motorized control valves |
Slag [mm] | 3.1 mm |
Spindelposisjon | B-AB (normalt åpen) |
Stengingsdifferansialtrykk (blanding) [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Stengingsdifferansialtrykk (splitting) [bar] [Maks.] | 0.2 bar |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Strømningskarakteristikk | Cirka lineær |
Tilkoblingstype til ventil | RAV |
Tilkoblingstyper | Innvendige gjenger |
Tillatt media | District heating/cooling circulation water |
Type | VMV |
UK RoHS compliance | Out of scope |